Spannpratzen Spannansatz rund (K0833)

Spannpratzen Spannansatz rund (K0833)
· Beidseitiges Spannen möglich

· Mit verschiedenen Vorrichtungselementen kombinierbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Geringer Platzbedarf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0833.12105
K0833.16110
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
J
(mm)
L
(mm)
M
(mm)
min.
(mm)
max.
(mm)
N
(mm)
Gewicht
(kg)

414.00 €

1 4 Arbeitstage 105168150407070301840M12133575152,1890

579.60 €

1 4 Arbeitstage 110188190507590402450M16174595204,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

K(mm) 5 Benennung Spannpratze Ausführung 1 Spannansatz rund
RoHS true

Technischer Support