Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Gesamtlänge (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | E=Breite (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 19 | 25 | 19 | 25 | 12 | 7 | 9 | 0,1001 | ||
23.59 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 24 | 32 | 24 | 25 | 12 | 7 | 9 | 0,1320 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 40 | 30 | 25 | 16 | 10 | 9 | 0,2316 | ||
21.02 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 19 | 25 | 19 | 25 | 12 | 7 | 11 | 0,0927 | ||
22.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 24 | 32 | 24 | 25 | 16 | 10 | 11 | 0,1628 | ||
25.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 40 | 30 | 25 | 16 | 10 | 11 | 0,2144 | ||
31.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | 45 | 40 | 32 | 19 | 13 | 11 | 0,4664 | ||
35.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 50 | 55 | 32 | 19 | 13 | 11 | 0,6250 | ||
22.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | 19 | 25 | 19 | 32 | 16 | 10 | 13 | 0,1609 | ||
25.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 24 | 32 | 24 | 32 | 16 | 10 | 13 | 0,2185 | ||
29.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 30 | 40 | 30 | 32 | 19 | 13 | 13 | 0,3376 | ||
33.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 40 | 45 | 40 | 32 | 19 | 13 | 13 | 0,4470 | ||
40.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 50 | 55 | 32 | 25 | 15 | 13 | 0,7776 | ||
26.73 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 27,5 | 25 | 27,5 | 32 | 16 | 10 | 17 | 0,2071 | ||
31.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 34 | 32 | 34 | 38 | 19 | 13 | 17 | 0,4095 | ||
35.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 38 | 19 | 13 | 17 | 0,5275 | ||
45.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 50 | 55 | 38 | 25 | 15 | 17 | 0,9027 | ||
32.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 100 | 34 | 32 | 34 | 38 | 19 | 13 | 21 | 0,3724 | ||
39.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 125 | 42,5 | 40 | 42,5 | 38 | 25 | 15 | 21 | 0,6209 | ||
45.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 160 | 55 | 50 | 55 | 38 | 25 | 15 | 21 | 0,8352 | ||
59.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 200 | 68,5 | 63 | 68,5 | 50 | 25 | 15 | 21 | 1,4990 |
Loading...
Benennung | Spanneisen | RoHS | true |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Gesamtlänge(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
E=Breite(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften