Spanneisen verschiebbar doppelseitig (K0836)

Spanneisen verschiebbar doppelseitig (K0836)
· Zwei Werkstücke gleichzeitig spannbar

· Einsetzbar mit Pendelauflagen

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0836.08063
K0836.08080
K0836.10080
K0836.10100
K0836.10125
K0836.12100
K0836.12125
K0836.12160
K0836.16125
K0836.16160
K0836.16200
K0836.20125
K0836.20160
K0836.20200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=Haltekraft
(N)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)
H=Gewinde Gewicht
(kg)

26.50 €

1 4 Arbeitstage 632512122579690022M80,0210

29.03 €

1 4 Arbeitstage 802512173279690022M80,1294

30.25 €

1 4 Arbeitstage 802516143210111130045M100,1559

35.31 €

1 4 Arbeitstage 1002516204010111130045M100,0650

39.09 €

1 4 Arbeitstage 1252516304510111130045M100,2774

35.31 €

1 4 Arbeitstage 1003219204010131670080M120,3245

40.33 €

1 4 Arbeitstage 1253219304510131670080M120,0900

47.90 €

1 4 Arbeitstage 1603222455010131670080M120,6843

41.62 €

1 4 Arbeitstage 125381930,540121718000115M160,4862

55.49 €

1 4 Arbeitstage 16038224350121718000115M160,7900

65.56 €

1 4 Arbeitstage 20038255860121720200129M161,1300

49.19 €

1 4 Arbeitstage 125382227,540152119700157M200,2600

58.03 €

1 4 Arbeitstage 16038224050152119700157M200,3000

70.62 €

1 4 Arbeitstage 20050255560152122900183M201,4500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 doppelseitig RoHS true

Technischer Support