Spanneisen verschiebbar (K0837)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0837.08040
K0837.08050
K0837.08063
K0837.10050
K0837.10063
K0837.10080
K0837.10100
K0837.10125
K0837.12063
K0837.12080
K0837.12100
K0837.12125
K0837.12160
K0837.16080
K0837.16100
K0837.16125
K0837.16160
K0837.20160
K0837.20200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H=Gewinde Gewicht
(kg)

30.57 €

1 4 Arbeitstage 401061691912M80,0460

32.84 €

1 4 Arbeitstage 5012141691912M80,0568

36.18 €

1 4 Arbeitstage 6312271691912M80,0706

35.36 €

1 4 Arbeitstage 5012820112512M100,0801

38.21 €

1 4 Arbeitstage 63151820112512M100,0984

46.44 €

1 4 Arbeitstage 80153223112516M100,1701

50.66 €

1 4 Arbeitstage 100154035112516M100,2223

58.06 €

1 4 Arbeitstage 125155050112516M100,2733

48.71 €

1 4 Arbeitstage 63141424133216M120,1780

52.37 €

1 4 Arbeitstage 80202524133216M120,2280

61.34 €

1 4 Arbeitstage 100204029133219M120,3331

69.46 €

1 4 Arbeitstage 125205044133219M120,4237

77.51 €

1 4 Arbeitstage 160206069133219M120,5571

61.81 €

1 4 Arbeitstage 80181730173819M160,3137

75.07 €

1 4 Arbeitstage 100253030173825M160,5554

84.76 €

1 4 Arbeitstage 125254540173825M160,6484

96.91 €

1 4 Arbeitstage 160256555173825M160,8352

109.68 €

1 4 Arbeitstage 160326052215025M201,1340

125.25 €

1 4 Arbeitstage 200328072215025M201,4270

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 verschiebbar RoHS true

Technischer Support