Spanneisen verschiebbar (K0838)

Spanneisen verschiebbar (K0838)
· Gewinde zur Abstützung

· Einsetzbar mit Pendelauflagen

· Verlängerter Verstellbereich

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0838.08063
K0838.08080
K0838.10080
K0838.10100
K0838.10125
K0838.12100
K0838.12125
K0838.12160
K0838.16125
K0838.16160
K0838.16200
K0838.20160
K0838.20200
K0838.20250
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Gesamtlänge
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
F=Haltekraft
(N)
Anziehdrehmoment max.
(Nm)
H=Gewinde Gewicht
(kg)

31.53 €

1 4 Arbeitstage 6319121936793200-800017M80,0568

34.05 €

1 4 Arbeitstage 8019121953793500-860017M80,0814

35.31 €

1 4 Arbeitstage 802516254510116800-1690045M100,1555

37.81 €

1 4 Arbeitstage 1002516256510117300-1830045M100,1919

40.33 €

1 4 Arbeitstage 1252516259010117700-1930045M100,2317

45.39 €

1 4 Arbeitstage 10032192860101310200-2560080M120,2967

47.90 €

1 4 Arbeitstage 12532192885101311000-2750080M120,3759

52.96 €

1 4 Arbeitstage 160321928120101311600-2900080M120,4637

55.49 €

1 4 Arbeitstage 12538253673121712100-30300129M160,5727

63.04 €

1 4 Arbeitstage 160382536108121713200-33000129M160,7080

66.85 €

1 4 Arbeitstage 200382536148121713900-34700129M160,8800

83.25 €

1 4 Arbeitstage 16050254590152115000-36000183M201,0200

88.26 €

1 4 Arbeitstage 200503245130152116000-37000183M201,5880

94.56 €

1 4 Arbeitstage 250503245180152117000-38000183M202,0570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Spanneisen Ausführung 1 verschiebbar RoHS true

Technischer Support