Spanneisenhalter (K0859)

Spanneisenhalter (K0859)
· Zum Abstützen von beliebigen Spanneisen und Vorrichtungselementen

· Schnelle Befestigung durch Flügelmutter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0859.08029
K0859.12046
K0859.16050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Höhe
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
Flügelschraube DIN 316 Gewicht
(kg)

23.89 €

1 4 Arbeitstage 29268,516M4x60,0194

29.46 €

1 4 Arbeitstage 46381325M4x100,0477

29.46 €

1 4 Arbeitstage 504816,528M5x100,0632

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Spanneisenhalter RoHS true

Technischer Support