Spannarme für Schwenkspanner (K0912)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0912.03006010
K0912.04007516
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
Passend zu Gewicht
(kg)

81.48 €

1 4 Arbeitstage 3060451210M404366-...32320,1587

88.85 €

1 4 Arbeitstage 4075551616M504366-...45400,3443

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spannarm Ausführung 1 für Schwenkspanner
RoHS true

Technischer Support