Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K0912.103232 |
K0912.104540 |
K0912.113232 |
K0912.114540 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | J (mm) | K (mm) | L (mm) | M (mm) | P (mm) | R (mm) | S (mm) | T (mm) | Handkraft FH (N) | N (mm) | A max. (mm) | A=Spannhöhe (mm) | Ausführung | Griff | F= Spannkraft (N) | U (mm) | V (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 150* | 17 | 32,6 | 31,4 | Rechtsausführung | ohne Griff | 800 | - | - | 0,3067 | ||
324.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 200* | 22,5 | 45,9 | 44,1 | ohne Griff | ohne Griff | 1200 | - | - | 0,6795 | ||
266.36 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 46 | 18 | 30 | 10 | 32 | 8 | 14 | 25 | M6 | 15 | 51 | 57,5 | M4x8 | M5 | 150* | 17 | 32,6 | 31,4 | mit Griff | mit Griff | 800 | 20 | 73 | 0,3039 | ||
343.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 63 | 25 | 38 | 13 | 40 | 12 | 16 | 32 | M8 | 20 | 69,5 | 78,1 | M6x12 | M6 | 200* | 22,5 | 45,9 | 44,1 | Rechtsausführung | mit Griff | 1200 | 25 | 107 | 0,6870 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Benennung | Schwenkspanner | Ausführung 1 | rechts |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 2 | Standard | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
C(mm)
D(mm)
E(mm)
F(mm)
G(mm)
H(mm)
J(mm)
K(mm)
L(mm)
M(mm)
P(mm)
R(mm)
S(mm)
T(mm)
Handkraft FH(N)
N(mm)
A max.(mm)
A=Spannhöhe(mm)
Ausführung
Griff
F= Spannkraft(N)
U(mm)
V(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften