Einschraubgriffe (K0915)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K0915.05059
K0915.06089
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
A=Grifflänge
(mm)
E=Gewinde Gewicht
(kg)

16.32 €

1 4 Arbeitstage 2085759M50,0244

17.76 €

1 4 Arbeitstage 25106889M60,0520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper brüniert Material Komponente Duroplast
Farbe Komponente schwarz Benennung Einschraubgriff RoHS true

Technischer Support