Wechsel-Spannbacke oben, Form D (K1490)

Wechsel-Spannbacke oben, Form D (K1490)
Werkstoff:
Einsatzstahl.
Ausführung:
nitriert und brüniert.
Hinweis:
Mit diesen Spannbacken kann der Spannbereich der Schwimmspanner vergrößert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1490.90029
K1490.90040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
H1
(mm)
H2
(mm)
Gewicht
(kg)

124.59 €

1 4 Arbeitstage 29,516,50,0830

145.12 €

1 4 Arbeitstage 40,527,50,1120

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Form D B(mm) 28
B1(mm) 15 D(mm) M8 D1(mm) 4,5
L(mm) 31,5 L1(mm) 24,5 L2(mm) 8
L3(mm) 16 Benennung Spannbacken Ausführung 1 obere Spannbacke
Ausführung 2 mit Aufnahmebohrung RoHS true

Technischer Support