Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1165.113115 |
K1165.117150 |
K1165.121187 |
K1165.125235 |
K1165.125285 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | D=Durchmesser (mm) | E (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L=Länge (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | Spannkraft (kN) | H Spannbereich | Nutbreite | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 30 | 13 | 11 | 18 | 27 | 17 | 12 | 115 | 25 | 30 | 30 | 0-55 | 10-12-14 | 0,6566 | ||
87.87 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 41 | 17 | 12 | 20 | 36 | 21 | 17 | 150 | 35 | 36 | 40 | 0-70 | 12-14-16-18 | 1,5200 | ||
114.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 30 | 21 | 14 | 30 | 42 | 27 | 20 | 187 | 44 | 44 | 60 | 0-80 | 16-18-20-22 | 2,2520 | ||
162.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 30 | 25 | 17 | 31 | 51 | 34 | 24 | 235 | 60 | 47 | 75 | 0-100 | 20-22-24-28 | 3,6400 | ||
291.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 73 | 30 | 25 | 17 | 35 | 56 | 35 | 24 | 285 | 62 | 51 | 75 | 0-100 | 20-22-24-28 | 4,3850 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Farbe Grundkörper | verzinkt | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spanneisen | Ausführung 1 | verstellbar | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
D=Durchmesser(mm)
E(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
L=Länge(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Spannkraft(kN)
H Spannbereich
Nutbreite
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften