Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung und Verblockung (K1227)

Schwimmspanner mit separater Werkstückklemmung und Verblockung (K1227)
· Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhe stufenlos einstellbar

· Verzugarmes Spannen

· Feste Auflage möglich

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1227.080812
K1227.100812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Form Zustellweg Gewicht
(kg)

1,059.15 €

1 4 Arbeitstage nitriert und brüniertB8 mm1,6500

986.70 €

1 4 Arbeitstage nitriert, brüniert und geschliffenA10 mm2,1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente eloxiert
F=Haltekraft(N) 8000 Benennung Schwimmspanner Ausführung 1 mit getrennter Spannung und Verblockung
Tragkraft(N) 8000 max. Spannhub 12 RoHS true

Technischer Support