Schwimmspanner (K1228)

Schwimmspanner (K1228)
· Gleichzeitiges Spannen und Abstützen von überbestimmten Spannstellen an Bauteilen

· Verhindert Vibrationen und Durchbiegungen

· Höhe stufenlos einstellbar

· Verzugarmes Spannen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1228.080812
K1228.100812
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Oberfläche Grundkörper Form Zustellweg Gewicht
(kg)

915.40 €

1 4 Arbeitstage nitriert und brüniertB8 mm1,6500

897.00 €

1 4 Arbeitstage nitriert, brüniert und geschliffenA10 mm2,0800

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Einsatzstahl Material Komponente Aluminium Oberfläche Komponente eloxiert
F=Haltekraft(N) 8000 Benennung Schwimmspanner Tragkraft(N) 8000
max. Spannhub 12 RoHS true

Technischer Support