Aufsitzspanner (K1231)

Aufsitzspanner (K1231)
· Schnelles Spannen von Hand über Gewindespindel und Spiralexzenter

· Leichter und rascher Werkstückwechsel durch Wegschwenken der Spannpratze

· Kompakte Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1231.11
K1231.12
K1231.13
K1231.14
K1231.21
K1231.22
K1231.23
K1231.24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Form-Typ H3
(mm)
Spannhöhe min. H2
(mm)
H4=Höhe
(mm)
Spannhöhe max. H1
(mm)
Gewicht
(kg)

240.20 €

1 4 Arbeitstage Amit Exzenterspannhebel152554-59301,0240

300.84 €

1 4 Arbeitstage Cmit Exzenterspannhebel und Gewinde155073-93701,1940

300.84 €

1 4 Arbeitstage Cmit Exzenterspannhebel und Gewinde156891-121981,3600

310.35 €

1 4 Arbeitstage Cmit Exzenterspannhebel und Gewinde2295118-1581351,6150

174.25 €

1 4 Arbeitstage Bmit Spannschraube152554-59300,7000

226.25 €

1 4 Arbeitstage Dmit Spannschraube und Gewinde155073-93700,8658

226.25 €

1 4 Arbeitstage Dmit Spannschraube und Gewinde156891-121981,0310

235.15 €

1 4 Arbeitstage Dmit Spannschraube und Gewinde2295118-1581351,3690

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper einsatzgehärtet, brüniert und geschliffen Benennung Aufsitzspanner
RoHS true

Technischer Support