Schwenkspanner pneumatisch (K1388)

Schwenkspanner pneumatisch (K1388)
· Automatisches Einschwenken und Spannen

· Freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke

· Optimale Zugänglichkeit zum Werkstück

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Rechtsschwenkende- und linksschwenkende Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1388.03945
K1388.05155
K1388.13945
K1388.15155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Ausführung 1 F= Spannkraft
(N)
Y max.
(mm)
X=Spannhöhe
(mm)
X max.
(mm)
Y min.
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
Haltekraft F
(kN)
S1 (Spannweg) Gewicht
(kg)

364.55 €

1 4 Arbeitstage 65161048301628M885501845,5129304537links4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5146

422.05 €

1 4 Arbeitstage 85201364402235M101066522571511405545links65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

364.55 €

1 4 Arbeitstage 65161048301628M885501845,5129304537rechts4004032,53933,5818,4288,46480,81,20,5143

422.05 €

1 4 Arbeitstage 85201364402235M101066522571511405545rechts65053,541,5514410110,53510,48641,31,61,1200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Farbe Grundkörper vernickelt Benennung Schwenkspanner
Ausführung 2 pneumatisch Betätigung pneumatisch Betriebsdruck(MPa) 0,3 - 0,7
RoHS true

Technischer Support