Niederzugspanner pneumatisch (K1409)

Niederzugspanner pneumatisch (K1409)
· Freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Entlastung für den Anwender bei häufigen Spannvorgängen

· Kompatibel mit Pendelauflagen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1409.090
K1409.135
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Größe L5
(mm)
F= Spannkraft
(N)
S2
(mm)
D4
(mm)
S1 (Spannweg) L6
(mm)
L8
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
Gewicht
(kg)

433.55 €

1 4 Arbeitstage 442512354,5M412,2M436202881,99020125201414092-42531927210,2456

558.90 €

1 4 Arbeitstage 654018536,5M618M6543033122,4135302083226320152-638430,538340,8558

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente gehärtet und vernickelt Benennung Niederzugspanner Betätigung pneumatisch
Betriebsdruck(MPa) 0,3 - 1,0 Befestigungsart Langloch Anwendung Roh- und bearbeitete Teile

Technischer Support