Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1412.1014 |
K1412.1218 |
K1412.1622 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | F (kN) | Anziehdrehmoment M1 (Nm) | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | BN=Nutbreite | Gewicht (kg) | F1 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 13,6 | M10 | 31 | 24 | 14-19 | 40 | 5 | 7 | 18 | 9 | 14 | 0,0765 | 3,5 | ||
71.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 17,4 | M12 | 39 | 30 | 18-24 | 49 | 6 | 10 | 32 | 15 | 18 | 0,1507 | 5 | ||
109.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 21,5 | M16 | 50 | 37 | 22-30 | 63 | 8 | 16 | 75 | 35 | 22 | 0,3369 | 8 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und vernickelt | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und vernickelt | Benennung | T-Nutenspanner | Ausführung 2 | gehärtet |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
H2(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
F(kN)
Anziehdrehmoment M1(Nm)
Anziehdrehmoment M2(Nm)
BN=Nutbreite
Gewicht(kg)
F1(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften