Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1413.1214 |
K1413.1618 |
K1413.2022 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | D=Gewinde (mm) | H=Höhe (mm) | L=Länge (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | F (kN) | C1 | Anziehdrehmoment M1 (Nm) | Anziehdrehmoment M2 (Nm) | BN=Nutbreite | Gewicht (kg) | F1 (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | M12 | 25 | 112 | 10 | 15 | 8 | 65 | 52 | 14 | 0,5460 | 7,5 | ||
116.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 56 | M16 | 30 | 132 | 14 | 25 | 10 | 150 | 120 | 18 | 1,0630 | 12,5 | ||
161.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | M20 | 35 | 155 | 17 | 36 | 11 | 300 | 240 | 22 | 1,8620 | 18 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl | Oberfläche Grundkörper | gehärtet und vernickelt | Material Komponente | Edelstahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche Komponente | gehärtet und vernickelt | Benennung | Flachspanner | Ausführung 1 | für T-Nut |
Ausführung 2 | gehärtet | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
D=Gewinde(mm)
H=Höhe(mm)
L=Länge(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
F(kN)
C1
Anziehdrehmoment M1(Nm)
Anziehdrehmoment M2(Nm)
BN=Nutbreite
Gewicht(kg)
F1(kN)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften