Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1490.90000
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | A | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | H1(mm) | 26,8 | L(mm) | 28 |
L2(mm) | 10 | Benennung | Spannbacken | Ausführung 1 | Standard-Spannbacke unten |
Gewicht(kg) | 0,0825 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Spannbacke unten, Form A (K1490), die Teilenummer ist K1490.90000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1490.90000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften