Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1490.90416 |
K1490.91527 |
K1490.92638 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | H1 (mm) | H2 (mm) | H Spannbereich | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 3,5 | 4-16 | 0,0930 | ||
122.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24,5 | 14,5 | 15-27 | 0,0890 | ||
144.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35,5 | 25,5 | 26-38 | 0,1310 |
Loading...
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | C | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | L(mm) | 29,5 | L2(mm) | 11,5 |
Benennung | Spannbacken | Ausführung 1 | Wechsel-Spannbacke oben | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
H1(mm)
H2(mm)
H Spannbereich
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften