Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1490.910000
Material Grundkörper | Einsatzstahl | Form | E | B(mm) | 28 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 15 | D(mm) | 5,8 | D1(mm) | 4,5 |
H1(mm) | 32,8 | L(mm) | 30 | L1(mm) | 23 |
L2(mm) | 10 | Benennung | Spannbacken | Ausführung 1 | untere Spannbacke |
Ausführung 2 | m.pendelnder abgefl.Kugel | Gewicht(kg) | 0,0980 | RoHS | true |
Sie befinden sich auf der Seite für Wechsel-Spannbacke unten, Form E (K1490), die Teilenummer ist K1490.910000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K1490.910000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften