Schwenkspanner pneumatisch Blockkörper, Form A (K1812)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1812.11210
K1812.11220
K1812.11610
K1812.11620
K1812.21210
K1812.21220
K1812.21610
K1812.21620
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
Hub S
(mm)
Größe Ausführung 2 S2
(mm)
D3=Gewinde D min.
(mm)
D max.
(mm)
B1 min.
(mm)
B1 max.
(mm)
Gewicht
(kg)

279.44 €

1 4 Arbeitstage 20610077,812512515,517,512rechtsschwenkend10M03x0,511,4211,54,84,90,0790

285.38 €

1 4 Arbeitstage 20613097,812702515,527,512rechtsschwenkend20M03x0,511,4211,54,84,90,0960

279.44 €

1 4 Arbeitstage 25810077,81251292017,516rechtsschwenkend10M05x0,814,4214,56,86,90,1080

285.38 €

1 4 Arbeitstage 25813097,81270292027,516rechtsschwenkend20M05x0,814,4214,56,86,90,1300

279.44 €

1 4 Arbeitstage 20610077,812512515,517,512linksschwenkend10M03x0,511,4211,54,84,90,0790

285.38 €

1 4 Arbeitstage 20613097,812702515,527,512linksschwenkend20M03x0,511,4211,54,84,90,0960

279.44 €

1 4 Arbeitstage 25810077,81132292017,516linksschwenkend10M05x0,814,4214,56,86,90,1080

285.38 €

1 4 Arbeitstage 25813097,81142292027,516linksschwenkend20M05x0,814,4214,56,86,90,1300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper silber Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente hartverchromt Form A B=Breite(mm) 5
B2(mm) 4,5 B3(mm) 7,5 D2(mm) M5
H4(mm) 2 H5(mm) 2,5 L2(mm) 8
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 pneumatisch S1(mm) 7,5
H6(mm) 3 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support