Schwenkspanner pneumatisch Blockkörper, Form B (K1812)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1812.12010
K1812.12020
K1812.12510
K1812.12520
K1812.13210
K1812.13220
K1812.14010
K1812.14020
K1812.15020
K1812.15050
K1812.22010
K1812.22020
K1812.22510
K1812.22520
K1812.23210
K1812.23220
K1812.24010
K1812.24020
K1812.25020
K1812.25050
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
Hub S
(mm)
Größe Ausführung 2 S1
(mm)
S2
(mm)
H6
(mm)
D3=Gewinde D min.
(mm)
D max.
(mm)
B1 min.
(mm)
B1 max.
(mm)
Gewicht
(kg)

285.38 €

1 4 Arbeitstage 3545,58,312M593,5731839,5333625,5819,520rechtsschwenkend9,5104M08x1,2518,3218,49,89,90,2550

292.51 €

1 4 Arbeitstage 3545,58,312M5113,5831849,5333625,5829,520rechtsschwenkend9,5204M08x1,2518,3218,49,89,90,2880

285.38 €

1 4 Arbeitstage 3555,5912M593,57318273340289,619,525rechtsschwenkend9,5104M08x1,2522,92239,89,90,3571

292.51 €

1 4 Arbeitstage 3555,5912M5113,58318373340289,629,525rechtsschwenkend9,5204M08x1,2522,92239,89,90,4090

294.89 €

1 4 Arbeitstage 454,55,5916G1/8113,580202535,5453416,52532rechtsschwenkend15106,5M10x1,529,923013,813,90,5913

305.60 €

1 4 Arbeitstage 454,55,5916G1/8133,590203535,5453416,53532rechtsschwenkend15206,5M10x1,529,923013,813,90,6479

311.55 €

1 4 Arbeitstage 4555,5916G1/8114,580202535,55240182540rechtsschwenkend15106,5M10x1,529,923013,813,90,7226

328.19 €

1 4 Arbeitstage 4555,5916G1/8134,590203535,55240183540rechtsschwenkend15206,5M10x1,529,923013,813,90,8079

347.30 €

1 4 Arbeitstage 6576,61120G1/4152101,525373,55,56450203950rechtsschwenkend19207,5M12x1,7536,923716,816,91,4300

405.95 €

1 4 Arbeitstage 6576,61120G1/4212131,525673,55,56450206950rechtsschwenkend19507,5M12x1,7536,923716,816,91,7900

285.38 €

1 4 Arbeitstage 3545,58,312M593,5731839,5333625,5819,520linksschwenkend9,5104M08x1,2518,3218,49,89,90,2550

292.51 €

1 4 Arbeitstage 3545,58,312M5113,5831849,5333625,5829,520linksschwenkend9,5204M08x1,2518,3218,49,89,90,2880

285.38 €

1 4 Arbeitstage 3555,5912M593,57318273340289,619,525linksschwenkend9,5104M08x1,2522,92239,89,90,3575

292.51 €

1 4 Arbeitstage 3555,5912M5113,58318373340289,629,525linksschwenkend9,5204M08x1,2522,92239,89,90,4084

294.89 €

1 4 Arbeitstage 454,55,5916G1/8113,580202535,5453416,52532linksschwenkend15106,5M10x1,529,923013,813,90,5913

305.60 €

1 4 Arbeitstage 454,55,5916G1/8133,590203535,5453416,53532linksschwenkend15206,5M10x1,529,923013,813,90,6453

311.55 €

1 4 Arbeitstage 4555,5916G1/8114,580202535,55240182540linksschwenkend15106,5M10x1,529,923013,813,90,6807

328.19 €

1 4 Arbeitstage 4555,5916G1/8134,590203535,55240183540linksschwenkend15206,5M10x1,529,923013,813,90,8030

347.30 €

1 4 Arbeitstage 6576,61120G1/4152101,525373,55,56450203950linksschwenkend19207,5M12x1,7536,923716,816,91,4300

405.95 €

1 4 Arbeitstage 6576,61120G1/4212131,525673,55,56450206950linksschwenkend19507,5M12x1,7536,923716,816,91,7900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Farbe Grundkörper silber Material Komponente Stahl
Oberfläche Komponente hartverchromt Form B Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 pneumatisch PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support