Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1813.12 |
K1813.16 |
K1813.50 |
K1813.2025 |
K1813.3240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | L=Länge (mm) | T (mm) | Größe | A1 (mm) | T1 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 5 | 3,5 | 6 | M3x0,5 | 8 | 6,5 | 29 | 4 | 12 | 4 | 2,5 | 0,0116 | ||
19.48 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 7 | 5,5 | 9 | M04x0,7 | 13 | 6,5 | 36 | 5 | 16 | 5 | 2,5 | 0,0349 | ||
27.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 17 | 12,5 | 21 | M10x1,5 | 25 | 13 | 88 | 13 | 50 | 10 | 4,5 | 0,3082 | ||
21.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 10 | 8.5 | 14 | M06x1 | 16 | 8 | 51 | 7 | 20/25 | 7 | 3 | 0,0679 | ||
22.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 14 | 10,5 | 17 | M08x1,25 | 22 | 9 | 67 | 9 | 32/40 | 10 | 4,5 | 0,1860 |
Loading...
Material Grundkörper | Vergütungsstahl | Oberfläche Grundkörper | eloxiert | Farbe Grundkörper | schwarz |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Spannarm | Ausführung 1 | für Schwenkspanner | PL Edelstahl | false |
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
L=Länge(mm)
T(mm)
Größe
A1(mm)
T1(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften