Schwenkspanner pneumatisch einschraubbar (K1814)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1814.112
K1814.116
K1814.120
K1814.125
K1814.132
K1814.140
K1814.150
K1814.163
K1814.212
K1814.216
K1814.220
K1814.225
K1814.232
K1814.240
K1814.250
K1814.263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ A
(mm)
D=Durchmesser
(mm)
D1=Gewinde D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Hub S
(mm)
Größe S1
(mm)
S2
(mm)
A1
(mm)
D3=Gewinde D4=Gewinde Gewicht
(kg)

288.95 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4659

337.71 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5619

412.85 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8593

460.00 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

288.95 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend3522,5M25X1,5874,9104,5704821217,61298,622,5M5M50,2800

288.95 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend4127,5M30x1,5875108,5704821617,51698,526M5M50,3300

288.95 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend4832,5M35x1,51290,5136,585,163,12192720121530,5M5M80,3800

288.95 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend5038M40x1,51473118703512162625131330M5M80,2700

299.66 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend6048M50x1,51683132794015192832141435G1/8M80,4656

337.71 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend7053M55X1,51687136834515193040141642,5G1/8M80,5628

412.85 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend8062M65X1,5209214887501525,43250161647,5G1/8M100,8594

460.00 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend9077M80X1,5209815392561525,43063161450G1/8M101,3600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente hartverchromt Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 pneumatisch Ausführung 2 einschraubbar PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support