Schwenkspanner pneumatisch, Form B (K1815)

Schwenkspanner pneumatisch, Form B (K1815)
· Automatisierbar

· Universelle Befestigungsmöglichkeiten

· Magnetkolben für Endlagenabfrage

· Rechts- und linksschwenkend

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1815.1201
K1815.2201
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung 2 Gewicht
(kg)

306.79 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend0,2645

306.79 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend0,4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Edelstahl Form B A(mm) 48
B=Breite(mm) 30 D(mm) 12 D1(mm) M8
D2(mm) 5,5 D3(mm) M6 H=Höhe(mm) 80
H1(mm) 125 H2(mm) 74 H3(mm) 17
H4(mm) 44,5 H5(mm) 24 L=Länge(mm) 46
T(mm) 4,5 Hub S(mm) 27 Größe 20
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 pneumatisch S1(mm) 12
S2(mm) 15 H6(mm) 22 D4(mm) M5
D5(mm) 5,5 A2(mm) 13 A3(mm) 36
A1(mm) 8 A5(mm) 11,5 T1(mm) 20
A4(mm) 20 RoHS true

Technischer Support