Spannarm für Schwenkspanner (K1816)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1816.12
K1816.16
K1816.20
K1816.25
K1816.32
K1816.40
K1816.50
K1816.63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
T
(mm)
Größe A1
(mm)
T1
(mm)
Gewicht
(kg)

20.61 €

1 4 Arbeitstage 351285,59M41245512450,0130

20.61 €

1 4 Arbeitstage 411285,59M41251416450,0158

24.17 €

1 4 Arbeitstage 4816128,514M61664820660,0310

24.17 €

1 4 Arbeitstage 501614914M61666625660,0320

30.21 €

1 4 Arbeitstage 602016914M81981732990,0547

30.21 €

1 4 Arbeitstage 702016914M81990740990,0650

30.21 €

1 4 Arbeitstage 8025201117M122510595010100,1295

37.09 €

1 4 Arbeitstage 9025201117M122511596310100,1490

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Spannarm Ausführung 1 für Schwenkspanner
RoHS true

Technischer Support