Adapter für Schwenkspanner (K1817)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1817.1216
K1817.2000
K1817.2500
K1817.3240
K1817.5063
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
T
(mm)
Größe T1
(mm)
Gewicht
(kg)

20.61 €

1 4 Arbeitstage 221285,5104,51463013712/1650,0080

23.36 €

1 4 Arbeitstage 3016128,5145,5208401810,5205,50,0189

28.84 €

1 4 Arbeitstage 3816148,5145,520850258256,50,0280

31.59 €

1 4 Arbeitstage 4519168,5147251060301132/4090,0513

34.34 €

1 4 Arbeitstage 48252010,5179301265301450/63100,0793

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Adapter Ausführung 1 für Schwenkspanner
RoHS true

Technischer Support