Schwenkspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch (K1818)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1818.112
K1818.116
K1818.120
K1818.125
K1818.132
K1818.140
K1818.150
K1818.163
K1818.212
K1818.216
K1818.220
K1818.225
K1818.232
K1818.240
K1818.250
K1818.263
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ A
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Hub S
(mm)
Größe S1
(mm)
S2
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A1
(mm)
Gewicht
(kg)

303.22 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend3532,52342,5M25x1,5M584,575104,65225181117,61298,67M51218,7510390,3000

303.22 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend413626,547M30x1,5M584,575104,55225181117,51698,57M5122312450,3500

303.22 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend484130,554M35x1,5M8125,590,5133,565,125,420102720121510M51627,514540,4000

303.22 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend50503766M40X1,5M8145,592134623025152625131311,5M5162523560,4074

315.11 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend60604580M50X1,5M8166,5103150733025132832141410,5G1/8193023690,6844

337.71 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend70655087M55X1,5M8166,5103152733025133040141610,5G1/81937,526790,7420

433.55 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend807558100M65X1,5M10208,5110167803025113250161610,5G1/82542,532901,2200

487.60 €

1 4 Arbeitstage rechtsschwenkend909070118M80X1,5M10208,5110165803025113063161410,5G1/82545,5351001,7200

303.22 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend3532,52342,5M25x1,5M584,575104,65225181117,61298,67M51218,7510390,3000

303.22 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend413626,547M30x1,5M584,575104,55225181117,51698,57M5122312450,3500

303.22 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend484130,554M35x1,5M8125,590,5133,565,125,420102720121510M51627,514540,4000

303.22 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend50503766M40X1,5M8145,592134623025152625131311,5M5162523560,4068

315.11 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend60604580M50X1,5M8166,5103150733025132832141410,5G1/8193023690,6844

337.71 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend70655087M55X1,5M8166,5103152733025133040141610,5G1/81937,526790,7419

433.55 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend807558100M65X1,5M10208,5110167803025113250161610,5G1/82542,532901,2200

487.60 €

1 4 Arbeitstage linksschwenkend909070118M80X1,5M10208,5110165803025113063161410,5G1/82545,5351001,7200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente hartverchromt Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 pneumatisch Ausführung 2 einschraubbar mit Flansch PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support