Hebelspanner pneumatisch einschraubbar mit Flansch (K1819)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1819.25
K1819.32
K1819.40
K1819.50
K1819.63
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B3
(mm)
B4
(mm)
D=Gewinde
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
Größe H6
(mm)
H7
(mm)
A2
(mm)
A1
(mm)
Gewicht
(kg)

344.84 €

1 4 Arbeitstage 415037236616M40X1,55,5M5144625115122537-471716480,6051

363.40 €

1 4 Arbeitstage 526045238018M50X1,56,5G1/817073571310,53250-562022600,9827

385.25 €

1 4 Arbeitstage 566550268720M55X1,56,8G1/81773601310,54050-54,52523,5661,1800

557.75 €

1 4 Arbeitstage 63,575583210022M65X1,58,5G1/820079651110,55047-57302677,51,8100

609.50 €

1 4 Arbeitstage 7489703511822M80X1,58,5G1/82118071,51196354-643029,5882,4400

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Oberfläche Grundkörper eloxiert Farbe Grundkörper schwarz
Material Komponente Stahl Oberfläche Komponente hartverchromt H3(mm) 25
Benennung Hebelspanner Ausführung 1 pneumatisch Befestigungsart einschraubbar mit Flansch
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support