Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1820.12 |
K1820.16 |
K1820.20 |
K1820.25 |
K1820.32 |
K1820.40 |
K1820.50 |
K1820.63 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B=Breite (mm) | B1 (mm) | D=Durchmesser (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | H=Höhe (mm) | H1 (mm) | Größe | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 24 | M25x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | 12 | 0,0141 | ||
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 29 | M30x1,5 | 8 | 4,5 | 8 | 5 | 16 | 0,0175 | ||
34.09 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 32 | M35x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | 20 | 0,0226 | ||
35.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 37 | M40x1,5 | 9 | 5,5 | 9 | 6 | 25 | 0,0275 | ||
37.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 45 | M50x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | 32 | 0,0476 | ||
38.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 50 | M55x1,5 | 11 | 6,5 | 12 | 7 | 40 | 0,0544 | ||
42.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 58 | M65x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 | 50 | 0,0808 | ||
45.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 88 | 70 | M80x1,5 | 13 | 8,5 | 15 | 9 | 63 | 0,0993 |
Loading...
Material Grundkörper | Aluminium | Benennung | Gewindeflansch | PL Edelstahl | false |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B=Breite(mm)
B1(mm)
D=Durchmesser(mm)
D1(mm)
D2(mm)
H=Höhe(mm)
H1(mm)
Größe
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften