Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS (K1829)

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner doppelseitig Festbacke DS (K1829)
· Mehrfach-Spannsysteme für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1829.05030001
K1829.05030002
K1829.05040001
K1829.05040002
K1829.05050001
K1829.05050002
K1829.05060001
K1829.05060002
K1829.05070001
K1829.05070002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
Ausführung 1 L5
(mm)
L6
(mm)
Gewicht
(kg)

1,327.10 €

1 4 Arbeitstage 300--glatt--6,5000

1,478.90 €

1 4 Arbeitstage 300--geriffelt--6,5000

1,472.00 €

1 4 Arbeitstage 400288300glatt--7,7000

1,623.80 €

1 4 Arbeitstage 400288300geriffelt--7,7000

1,685.90 €

1 4 Arbeitstage 500288400glatt--9,1000

1,837.70 €

1 4 Arbeitstage 500288400geriffelt--9,1000

1,807.80 €

1 4 Arbeitstage 600288400glatt500-10,4000

1,959.60 €

1 4 Arbeitstage 600288400geriffelt500-10,4000

1,952.70 €

1 4 Arbeitstage 700288400glatt56060011,7000

2,104.50 €

1 4 Arbeitstage 700288400geriffelt56060011,7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 50
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) 16
H=Höhe(mm) 75 H1(mm) 50 H2(mm) 25
H3(mm) 12 H4(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 Benennung Mehrfachspannsystem D4(mm) 17,5
D5(mm) 11 L7(mm) 44 F Zylinderschraube diN 912 M10x30
D=Bohrung 25 L max.(mm) 50,5 L min.(mm) 44,5
G Zylinderschraube DIN 912 M12x25 D7=Gewinde M6 D6=Gewinde M5
NK = Anzahl Keilspanner 2 NF = Anzahl Festbacken 3 NW = Anzahl Werkstücke 4
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support