Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES (K1830)

Mehrfach-Spannsysteme Keilspanner einseitig Festbacke ES (K1830)
· Mehrfach-Spannsysteme für Werkstücke

· Spannen von Werkstücken unterschiedlicher Größen

· Schneller Umbau von Einfach- zu Mehrfachaufspannungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1830.05040001
K1830.05040002
K1830.05050001
K1830.05050002
K1830.05060001
K1830.05060002
K1830.05070001
K1830.05070002
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
L4
(mm)
Ausführung 1 L5
(mm)
L6
(mm)
Gewicht
(kg)

1,767.55 €

1 4 Arbeitstage 400300glatt--7,1000

1,953.85 €

1 4 Arbeitstage 400300geriffelt--7,1000

1,981.45 €

1 4 Arbeitstage 500400glatt--8,5000

2,167.75 €

1 4 Arbeitstage 500400geriffelt--8,5000

2,103.35 €

1 4 Arbeitstage 600400glatt500-9,8000

2,289.65 €

1 4 Arbeitstage 600400geriffelt500-9,8000

2,248.25 €

1 4 Arbeitstage 700400glatt56060011,1000

2,434.55 €

1 4 Arbeitstage 700400geriffelt56060011,1000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Werkzeugstahl Oberfläche Grundkörper gehärtet und geschliffen B=Breite(mm) 50
D1(mm) 12 D2(mm) 20 D3(mm) 16
H=Höhe(mm) 75 H1(mm) 50 H2(mm) 25
H3(mm) 12 H4(mm) 16 L1(mm) 96
L2(mm) 200 L3(mm) 288 Benennung Mehrfachspannsystem
D4(mm) 17,5 D5(mm) 11 L7(mm) 30
F Zylinderschraube diN 912 M10x30 D=Bohrung 25 L max.(mm) 70
L min.(mm) 64 G Zylinderschraube DIN 912 M12x25 D7=Gewinde M6
D6=Gewinde M5 NK = Anzahl Keilspanner 4 NF = Anzahl Festbacken 1
NW = Anzahl Werkstücke 4 Z Zylinderschraube DIN 912 M12x30 PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support