Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form A, doppelt wirkend (K1856)

Drehhebelspanner hydraulisch mit Federrückstellung, Form A, doppelt wirkend (K1856)
· Keine Querkräfte beim Spannen

· Geringe Einbaumaße

· Vielfältige Spannhebelauswahl

· Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück

· Leitungslose Druckversorgung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1856.121304
K1856.161304
K1856.201304
K1856.251304
K1856.321304
K1856.401304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
R
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Kolbendurchmesser
(mm)
G1 wirksame Kolbenfläche (cm²) Kolbenkraft bei 100 bar
(kN)
Kolbenkraft bei 400 bar
(kN)
Volumen
(cm³)
Gewicht
(kg)

255.66 €

1 4 Arbeitstage 2719,519,420M41521217,521,5142618,53,758,757,510,67,5112312M4x81,771,771,060,0952

305.60 €

1 4 Arbeitstage 34252324M520262810,526,51732234,59,51014,210132616M5x122,832,811,32,030,1986

332.95 €

1 4 Arbeitstage 40302930M62532,535933174030513,51115,712,5143120M6x104,524,5184,520,3276

358.80 €

1 4 Arbeitstage 5238,53536M831,253743,7511,538204935,56,7514,751118,715,63153325M8x126,156,1524,68,820,8600

438.15 €

1 4 Arbeitstage 66494345M1040425613432362458,518,5919,720173832M10x1510,1710,140,616,271,7600

492.20 €

1 4 Arbeitstage 78595355M1250477017,5482574559,521,51224,725194040M12x1815,915,963,631,82,6300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Form-Typ doppelt wirkend Benennung Drehhebelspanner Ausführung 1 hydraulisch
Anschlussart gebohrte Kanäle PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support