Spannhebel für Drehhebelspanner, Form A, Standard (K1857)

Spannhebel für Drehhebelspanner, Form A, Standard (K1857)
Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch K1856 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch K1870 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird.
Werkstoff:
Standard und Rohling Stahl.
Ausführung:
Standard gehärtet.
Rohling ungehärtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1857.12091
K1857.12131
K1857.12181
K1857.12221
K1857.16121
K1857.16181
K1857.16241
K1857.16301
K1857.20151
K1857.20221
K1857.20301
K1857.20371
K1857.25191
K1857.25281
K1857.25381
K1857.25471
K1857.32241
K1857.32361
K1857.32481
K1857.32601
K1857.40301
K1857.40451
K1857.40601
K1857.40751
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
R
(mm)
Hub für Kolbendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

46.38 €

1 4 Arbeitstage 126991,50,98120,0157

52.33 €

1 4 Arbeitstage 12613,591,51,12120,0200

57.07 €

1 4 Arbeitstage 1261891,51,97120,0250

63.02 €

1 4 Arbeitstage 12622,591,52,45120,0226

47.56 €

1 4 Arbeitstage 168121220,78160,0300

53.51 €

1 4 Arbeitstage 168181221,16160,0400

59.46 €

1 4 Arbeitstage 168241221,6160,0400

65.40 €

1 4 Arbeitstage 168301221,94160,0500

51.13 €

1 4 Arbeitstage 201015152,51,48200,0500

57.07 €

1 4 Arbeitstage 201022,5152,52,21200,0600

63.02 €

1 4 Arbeitstage 201030152,52,95200,0700

71.35 €

1 4 Arbeitstage 201037,5152,53,68200,0997

61.84 €

1 4 Arbeitstage 2512,51918,831,26250,0900

70.16 €

1 4 Arbeitstage 2512,52818,831,86250,1150

77.29 €

1 4 Arbeitstage 2512,53818,832,52250,1400

84.42 €

1 4 Arbeitstage 2512,54718,833,12250,1600

102.26 €

1 4 Arbeitstage 3216242442,56320,1850

115.35 €

1 4 Arbeitstage 3216362443,85320,2400

128.42 €

1 4 Arbeitstage 3216482445,13320,2800

140.31 €

1 4 Arbeitstage 3216602446,4320,3300

147.45 €

1 4 Arbeitstage 4020303053,05400,3550

167.66 €

1 4 Arbeitstage 4020453054,6400,4500

185.50 €

1 4 Arbeitstage 4020603056,1400,5500

202.15 €

1 4 Arbeitstage 4020753057,6400,6350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper gehärtet Form A
Form-Typ Standard Benennung Spannhebel Ausführung 1 für Drehhebelspanner
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support