Spannhebel für Drehhebelspanner, Form B, Rohling (K1857)

Spannhebel für Drehhebelspanner, Form B, Rohling (K1857)
Die Spannhebel können für die Drehhebelspanner hydraulisch K1856 sowie für die Drehhebelspanner pneumatisch K1870 verwendet werden. Es kann bei den Spannhebeln zwischen „Standard“-Spannhebeln und den „Rohling“-Spannhebeln ausgewählt werden. Die „Standard“-Spannhebel sind fertig bearbeitet und direkt einsatzbereit. Die „Rohling“-Spannhebel können noch individuell bearbeitet werden. Für eine leichtere Bearbeitung bestehen die Rohlinge aus ungehärtetem Stahl. Nach dem Einbringen der individuellen Kontur müssen die Spannhebel vor der Verwendung eingesetzt und gehärtet werden, damit eine Verformung der Spannhebel im Einsatz verhindert wird.
Werkstoff:
Standard und Rohling Stahl.
Ausführung:
Standard gehärtet.
Rohling ungehärtet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1857.12152
K1857.12242
K1857.16202
K1857.16322
K1857.20252
K1857.20402
K1857.25312
K1857.25502
K1857.32402
K1857.32642
K1857.40502
K1857.40802
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
H
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
Hub für Kolbendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

44.00 €

1 4 Arbeitstage 1261591,64120,0193

53.51 €

1 4 Arbeitstage 1262492,62120,0256

46.38 €

1 4 Arbeitstage 16820121,29160,0402

54.69 €

1 4 Arbeitstage 16832122,07160,0518

58.27 €

1 4 Arbeitstage 201025152,45200,0729

59.46 €

1 4 Arbeitstage 201040153,92200,1081

65.40 €

1 4 Arbeitstage 2512,53118,82,1250,1300

72.53 €

1 4 Arbeitstage 2512,55018,83,32250,1600

98.69 €

1 4 Arbeitstage 321640244,28320,2500

107.02 €

1 4 Arbeitstage 321664246,84320,3500

142.69 €

1 4 Arbeitstage 402050305,08400,4800

172.42 €

1 4 Arbeitstage 402080308,1400,6700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper ungehärtet Form B
Form-Typ Rohling Benennung Spannhebel Ausführung 1 für Drehhebelspanner
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support