Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form B, O-Ring-Flanschanschluss (K1858)

Hebelspanner hydraulisch doppelt wirkend, Form B, O-Ring-Flanschanschluss (K1858)
· Integrierter Metallabstreifer

· Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück

· Leitungslose Druckversorgung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1858.161204
K1858.251204
K1858.401204
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
Kolbendurchmesser
(mm)
L6
(mm)
B3
(mm)
L8
(mm)
L7
(mm)
L9
(mm)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
C (Grad) Spannkraft bei 350 bar
(kN)
Spannkraft bei 200 bar (kN)
(kN)
L10 Gewicht
(kg)

389.85 €

1 4 Arbeitstage 61387203838,54M6x1211741,537,510,522,552381528191649387,535381,5695,2-240,8500

522.10 €

1 4 Arbeitstage 72568275050,54M8x221565054192272562444242563,5561036563,96513,8-28,12,2400

564.65 €

1 4 Arbeitstage 956213,5297070,55M10x221916567,7202510078366631,54082,5781050,5629,565-19424,3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
Form-Typ doppelt wirkend Benennung Hebelspanner Ausführung 1 hydraulisch
Anschlussart O-Ring-Flanschanschluss PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support