Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1858.161304 |
K1858.251304 |
K1858.401304 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | D (mm) | G (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | H6 (mm) | H7 (mm) | Kolbendurchmesser (mm) | L6 (mm) | B3 (mm) | L8 (mm) | L7 (mm) | L9 (mm) | Spannkraft bei 100 bar (kN) | C (Grad) | Spannkraft bei 350 bar (kN) | Spannkraft bei 200 bar (kN) (kN) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
378.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 52 | 38 | 7 | 35 | M6x12 | 117 | 41,5 | 37,5 | 10,5 | 22,5 | 37,5 | 52 | 38 | 15 | 28 | 19 | 12,25 | 27 | 16 | 49 | 38 | 7,5 | 26 | 38 | 1,5 | 69 | 5,2 | - | 0,7500 | ||
510.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 72 | 56 | 8 | 50 | M8x22 | 156 | 50 | 54 | 19 | 22 | 55 | 72 | 56 | 24 | 44 | 24 | 25,2 | 41,8 | 25 | 63,5 | 56 | 10 | 36 | 56 | 3,9 | 65 | 13,8 | - | 2,1500 | ||
552.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 62 | 13,5 | 70 | M10x22 | 191 | 65 | 67,7 | 20 | 25 | 68 | 100 | 78 | 36 | 66 | 31,5 | 22-25 | 44-53 | 40 | 82,5 | 78 | 10 | 40,5 | 62 | 9,5 | 65 | - | 19 | 4,2500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | doppelt wirkend | Benennung | Hebelspanner | Ausführung 1 | hydraulisch |
Anschlussart | gebohrte Kanäle | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
B1(mm)
B2(mm)
D(mm)
G(mm)
H(mm)
H1(mm)
H2(mm)
H3(mm)
H4(mm)
H5(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L4(mm)
L5(mm)
H6(mm)
H7(mm)
Kolbendurchmesser(mm)
L6(mm)
B3(mm)
L8(mm)
L7(mm)
L9(mm)
Spannkraft bei 100 bar(kN)
C (Grad)
Spannkraft bei 350 bar(kN)
Spannkraft bei 200 bar (kN)(kN)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften