Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben (K1862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1862.14062104190100
K1862.14062104190200
K1862.14062204190100
K1862.14062204190200
K1862.14081104190100
K1862.14081104190200
K1862.14081204190100
K1862.14081204190200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ B1
(mm)
B2
(mm)
B4
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Anschlussart Hub Schwenkrichtung H10
(mm)
L6
(mm)
B3
(mm)
Gewicht
(kg)

438.15 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend22----114022,516x45°---610Gewindeanschluss6rechts---0,3800

438.15 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend22----114022,516x45°---610Gewindeanschluss6links---0,3800

405.95 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend-288,5105,56,55032-2422-610O-Ring-Flanschanschluss6rechts8,52,570,3800

405.95 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend-288,5105,56,55032-2422-610O-Ring-Flanschanschluss6links8,52,570,3800

441.60 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend22----114022,516x45°---88Gewindeanschluss8rechts---0,4000

441.60 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend22----114022,516x45°---88Gewindeanschluss8links---0,4000

441.60 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend-288,5105,56,55032-2422-88O-Ring-Flanschanschluss8rechts8,52,570,4000

441.60 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend-288,5105,56,55032-24223288O-Ring-Flanschanschluss8links8,52,570,4000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
B(mm) 40 D(mm) 10 G(mm) M27x1,5
H(mm) 110 H1(mm) 103 H2(mm) 91
H3(mm) 73 H4(mm) 51 Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 kompakt Ausführung 2 hydraulisch H8(mm) 12
H9(mm) 11,5 Kolbendurchmesser(mm) 14 Volumenstrom max.(cm³/s) 2,5
Ölbedarf / Hub(cm³) 1,2 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support