Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form B, Flansch unten (K1862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1862.14062105190100
K1862.14062105190200
K1862.14062205190100
K1862.14062205190200
K1862.14081105190100
K1862.14081105190200
K1862.14081205190100
K1862.14081205190200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ B4
(mm)
H6
(mm)
H7
(mm)
Anschlussart Hub Schwenkrichtung B3
(mm)
L8
(mm)
Gewicht
(kg)

420.90 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend-610Gewindeanschluss6rechts--0,4900

420.90 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend-610Gewindeanschluss6links--0,4900

420.90 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend16610O-Ring-Flanschanschluss6rechts16-0,4900

420.90 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend16610O-Ring-Flanschanschluss6links16-0,4900

425.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend-88Gewindeanschluss8rechts--0,5100

425.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend-88Gewindeanschluss8links--0,5100

425.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend1688O-Ring-Flanschanschluss8rechts16580,5100

425.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend1688O-Ring-Flanschanschluss8links16580,5100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form B
B(mm) 35 B2(mm) 22 D(mm) 10
G(mm) M27x1,5 H(mm) 110 H1(mm) 103
H2(mm) 91 H3(mm) 70 H5(mm) 11
L(mm) 50 L3(mm) 35 Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 kompakt Ausführung 2 hydraulisch H8(mm) 12
H9(mm) 11,5 Kolbendurchmesser(mm) 14 Volumenstrom max.(cm³/s) 2,5
Ölbedarf / Hub(cm³) 1,2 H10(mm) 7 H11(mm) 22
PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support