Schwenkspanner hydraulisch kompakt, doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C, Einschraubgewinde (K1862)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1862.14062306190100
K1862.14062306190200
K1862.14081306190100
K1862.14081306190200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ H6
(mm)
H7
(mm)
Hub Schwenkrichtung Gewicht
(kg)

347.30 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend6106rechts0,2500

347.30 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend6106links0,2500

354.20 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend888rechts0,2700

354.20 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend888links0,2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form C
D(mm) 10 D3(mm) 24,5 G(mm) M28x1,5
H(mm) 110 H1(mm) 103 H2(mm) 91
H3(mm) 70 H4(mm) 58 Benennung Schwenkspanner
Ausführung 1 kompakt Ausführung 2 hydraulisch D4(mm) 25
H8(mm) 12 H9(mm) 11,5 Anschlussart gebohrte Kanäle
Kolbendurchmesser(mm) 14 Volumenstrom max.(cm³/s) 2,5 Ölbedarf / Hub(cm³) 1,2
L8(mm) 36 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support