Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
K1863.14262
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | Gewinde mit Druckschraube | D(mm) | 10 | D1(mm) | 10 |
G(mm) | M6 | H(mm) | 12 | H1(mm) | 3,5 |
H2(mm) | 40 | H3(mm) | 8 | L(mm) | 42 |
L1(mm) | 26 | L2(mm) | 10 | L4(mm) | 6 |
R(mm) | 6 | Benennung | Spannarm | Ausführung 1 | für Schwenkspanner kompakt |
Ausführung 2 | hydraulisch | für Kolbendurchmesser(mm) | 14 | Gewicht(kg) | 0,0500 |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften