Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Form-Typ | B (mm) | B1 (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | G (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H5 (mm) | L (mm) | SW=Schlüsselweite (mm) | D4 (mm) | H7 (mm) | H8 (mm) | H9 (mm) | Anschlussart | Kolbendurchmesser (mm) | Hub | Volumenstrom max. (cm³/s) | Ölbedarf / Hub (cm³) | Schwenkrichtung | H10 (mm) | L6 (mm) | G1 | Ölbedarf / Rückhub (cm³) | L7 (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
416.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | Gewindeanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
416.30 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | Gewindeanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
428.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
428.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | 8,8 | 15 | 1,0000 | ||
400.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | Gewindeanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
400.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | Gewindeanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
410.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
410.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 126,5 | 105,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 8 | 10 | 84,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 10 | 3,2 | 3,2 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | - | 15 | 1,1700 | ||
506.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | Gewindeanschluss | 25 | 25 | 3,2 | 6 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
506.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | Gewindeanschluss | 25 | 25 | 3,2 | 6 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
526.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 25 | 3,2 | 6 | rechts | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
526.70 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 45 | 30 | 23,5 | 20 | M18x1,5 | 158,5 | 137,5 | 9 | 65 | 27 | 6,5 | 10 | 25 | 100,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 25 | 25 | 3,2 | 6 | links | 5 | 50 | M45x1,5 | 17 | 15 | 1,3100 | ||
473.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | Gewindeanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
473.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | Gewindeanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
428.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
428.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | 27,7 | 28 | 2,3500 | ||
463.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | Gewindeanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
463.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | Gewindeanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
496.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
496.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | einfach wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 147,5 | 119,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 9 | 13 | 94,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 13 | 10 | 10 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | - | 28 | 2,1000 | ||
535.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | Gewindeanschluss | 40 | 25 | 10 | 16 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
535.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | Gewindeanschluss | 40 | 25 | 10 | 16 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
546.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 25 | 10 | 16 | rechts | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 | ||
546.25 € | 1 | 4 Arbeitstage | doppelt wirkend | 63 | 44 | 33,5 | 32 | M28x1,5 | 173,5 | 145,5 | 10 | 85 | 40 | 8,5 | 10 | 25 | 107,5 | O-Ring-Flanschanschluss | 40 | 25 | 10 | 16 | links | 6 | 65 | M60x1,5 | 44 | 28 | 2,7000 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
H4(mm) | 11 | Benennung | Schwenkspanner | Ausführung 1 | hydraulisch |
PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Form-Typ
B(mm)
B1(mm)
D1(mm)
D2(mm)
G(mm)
H(mm)
H2(mm)
H5(mm)
L(mm)
SW=Schlüsselweite(mm)
D4(mm)
H7(mm)
H8(mm)
H9(mm)
Anschlussart
Kolbendurchmesser(mm)
Hub
Volumenstrom max.(cm³/s)
Ölbedarf / Hub(cm³)
Schwenkrichtung
H10(mm)
L6(mm)
G1
Ölbedarf / Rückhub(cm³)
L7(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften