Schwenkspanner hydraulisch doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C, Einschraubgewinde (K1864)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1864.25101306190111
K1864.25101306190211
K1864.25102306190111
K1864.25102306190211
K1864.40131306190111
K1864.40131306190211
K1864.40132306190111
K1864.40132306190211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
H5
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
SW1
(mm)
D5
(mm)
D6
(mm)
H7
(mm)
D7
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
Kolbendurchmesser
(mm)
Hub Volumenstrom max.
(cm³/s)
Ölbedarf / Hub
(cm³)
Schwenkrichtung H11
(mm)
G1 Ölbedarf / Rückhub
(cm³)
H12
(mm)
H13
(mm)
H14
(mm)
H15
(mm)
H16
(mm)
H17
(mm)
Gewicht
(kg)

365.70 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2rechts53M45x1,58,84137242010,580,8200

365.70 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2links53M45x1,58,84137242010,580,8200

400.20 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2rechts53M45x1,5-4137242010,581,0000

400.20 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend4223,520M18x1,511291927465242844107025103,23,2links53M45x1,5-4137242010,581,0000

473.80 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010rechts66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

473.80 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010links66M60x1,527,746,541,5292412,5101,8500

519.80 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010rechts66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

519.80 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend5533,532M28x1,51521241040556455957139940131010links66M60x1,5-46,541,5292412,5102,0000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form C
Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 hydraulisch Anschlussart gebohrte Kanäle
D9(mm) 5 PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support