Schwenkspanner hydraulisch doppelt / einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A, Flansch oben (K1864)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1864.25101404190111
K1864.25101404190211
K1864.25102404190111
K1864.25102404190211
K1864.25251404190111
K1864.25251404190211
K1864.40131404190111
K1864.40131404190211
K1864.40132404190111
K1864.40132404190211
K1864.40251404190111
K1864.40251404190211
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form-Typ B
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
SW=Schlüsselweite
(mm)
L5
(mm)
H6
(mm)
D4
(mm)
H7
(mm)
H8
(mm)
Kolbendurchmesser
(mm)
Hub Volumenstrom max.
(cm³/s)
Ölbedarf / Hub
(cm³)
Schwenkrichtung B3
(mm)
G1 D8
(mm)
Ölbedarf / Rückhub
(cm³)
Gewicht
(kg)

448.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2rechts32M6458,81,4000

448.50 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2links32M6458,81,4000

433.55 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2rechts32M645-1,4500

433.55 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend50372844,823,52011M18x1,5126,578573497026,52030172726,5186,681025103,23,2links32M645-1,4500

547.40 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26rechts32M645171,6000

547.40 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend50372844,823,52011M18x1,5158,594733497026,52030172726,5186,6102525253,26links32M645171,6000

514.05 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010rechts46M86027,72,5400

514.05 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010links46M86027,72,5400

497.95 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010rechts46M860-2,3000

497.95 €

1 4 Arbeitstage einfach wirkend63484159,833,53215M28x1,5147,5946640108534,5273824403119991340131010links46M860-2,3000

580.75 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016rechts46M860442,7600

580.75 €

1 4 Arbeitstage doppelt wirkend63484159,833,53215M28x1,5173,51077940108534,52738244031199102540251016links46M860442,7600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
H4(mm) 14 Benennung Schwenkspanner Ausführung 1 hydraulisch
Anschlussart Gewinde- und O-Ring-Anschluss PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support