Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1865.25253 |
K1865.40373 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B (mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | für Kolbendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 20 | 16 | 41 | 25 | 25 | 0,0800 | ||
48.75 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 32 | 23 | 61 | 37 | 40 | 0,2300 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | C |
---|---|---|---|---|---|
H1(mm) | 6 | Benennung | Spannarm | Ausführung 1 | für Schwenkspanner |
Ausführung 2 | hydraulisch | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
B(mm)
D(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
für Kolbendurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften