Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K1865.25501 |
K1865.40751 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D (mm) | D1 (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | R (mm) | für Kolbendurchmesser (mm) | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 16 | 16 | 75 | 50 | 16 | 16 | 25 | 0,1800 | ||
34.49 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 25 | 23 | 115 | 75 | 25 | 25 | 40 | 0,6500 |
Loading...
Material Grundkörper | Stahl | Oberfläche Grundkörper | brüniert | Form | B |
---|---|---|---|---|---|
Form-Typ | ohne Gewinde | Benennung | Spannarm | Ausführung 1 | für Schwenkspanner |
Ausführung 2 | hydraulisch | PL Edelstahl | false | RoHS | true |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D(mm)
D1(mm)
H(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
R(mm)
für Kolbendurchmesser(mm)
Gewicht(kg)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften