Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form A (K1865)

Spannarm für Schwenkspanner hydraulisch, Form A (K1865)
Einfachspannarme für den Schwenkspanner K1864. Mit den verschiedenen Spannarmformen können unterschiedliche Spannsituationen realisiert werden. Befestigungsmaterial ist bei den Schwenkspannern enthalten.
Werkstoff:
Stahl.
Ausführung:
brüniert.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1865.25502
K1865.40752
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
R
(mm)
R1
(mm)
für Kolbendurchmesser
(mm)
Gewicht
(kg)

40.43 €

1 4 Arbeitstage 20169M10161064755016169250,2000

53.51 €

1 4 Arbeitstage 322515M1623157911575252515400,7000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper brüniert Form A
Form-Typ Gewinde mit Druckschraube Benennung Spannarm Ausführung 1 für Schwenkspanner
Ausführung 2 hydraulisch PL Edelstahl false RoHS true

Technischer Support