Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend (K1870)

Drehhebelspanner pneumatisch doppelt wirkend (K1870)
· Keine Querkräfte beim Spannen

· Geringe Einbaumaße

· Vielfältige Spannhebelauswahl

· Kollisionsfreie Zugänglichkeit zum Werkstück

· Leitungslose Druckversorgung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1870.121304
K1870.161304
K1870.201304
K1870.251304
K1870.321304
K1870.401304
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
B
(mm)
B1
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H4
(mm)
H5
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
R
(mm)
H6
(mm)
Kolbendurchmesser
(mm)
G1 wirksame Kolbenfläche (cm²) Kolbenkraft bei 6 bar
(kN)
Gewicht
(kg)

228.87 €

1 4 Arbeitstage 2719,52021M4x25152221722,512279,753,757,513,59,512M4x82,270,140,0600

243.64 €

1 4 Arbeitstage 34252728M5x3520242810,524,5133513,54,510171016M5x114,520,270,1200

315.01 €

1 4 Arbeitstage 40303435M6x402527,5359281541,516,5512,5201120M6x107,060,420,2182

334.70 €

1 4 Arbeitstage 5238,54344M8x5031,253243,7511,5331953,520,756,7515,63261325M8x1211,340,680,4100

350.75 €

1 4 Arbeitstage 66495758M10x6540375615,538216826,58,5203314,532M10x1621,231,271,0400

405.95 €

1 4 Arbeitstage 78597172M12x8050467017,547288233,59,5253918,540M12x1833,181,991,5000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Form-Typ doppelt wirkend Benennung Drehhebelspanner
Ausführung 1 pneumatisch Anschlussart gebohrte Kanäle PL Edelstahl false
RoHS true

Technischer Support