Spanneisen verstellbar (K1948)

Spanneisen verstellbar (K1948)
· Flexibel einsetzbar

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Werkzeugbau, Vorrichtungsbau

· Zum Spannen von beliebigen Werkstücken und Bauteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K1948.05
K1948.06
K1948.08
K1948.10
K1948.12
K1948.14
K1948.16
K1948.20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A
(mm)
B=Breite
(mm)
D
(mm)
D1
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
L4
(mm)
F
(kN)
Gewicht
(kg)

10.80 €

1 4 Arbeitstage 10125,5M6840181881,23,420,0231

12.33 €

1 4 Arbeitstage 12167M610502223101,64,820,0495

14.24 €

1 4 Arbeitstage 16209M8126328291228,770,0917

18.84 €

1 4 Arbeitstage 202511M1016803636162,513,90,1988

26.34 €

1 4 Arbeitstage 253214M1220100454520320,20,3999

39.94 €

1 4 Arbeitstage 324016M1425125575625427,60,7968

69.79 €

1 4 Arbeitstage 405018M1630160727232537,81,5680

139.22 €

1 4 Arbeitstage 506022M2030200909040658,82,3470

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Vergütungsstahl Benennung Spanneisen Ausführung 1 verstellbar
RoHS true

Technischer Support